Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Tout
Electro
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AGRO
Description
9909.10 - Couvercle à enficher avec support diagonal
Nomenclature
9909.10
CNSORDERNO
No art.
9909.10
BZ
Désignation
Couvercle à enficher avec fixation centrale, 130x130 mm
LOD
Niveau de détail
L
Longueur
130 mm
B
Largeur
130 mm
H
Hauteur
3.5 mm
F
couleur
RAL 9010
CNSMAT
Matériaux
ASA Blend
ES
Propriétés
Sans halogène
GP
Test de fil incandescent
850°C nach EN 60695-2-11
I
Info
Résistante aux UV
ENO
E-No.
155 910 808
CNSMASSEXACT
Poids net
62.200 g
CNSEAN
EAN-Code
7611614041841
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
texte d'info
Couvercle avec fixation centrale Pour boîte de dérivation à encastrer 9907.10, 9907.10.21, 9907.21, 9909.01, 9909.01.850, 9908.01, 9908.01.21, 9908.01.850, 9908.21 Longueur x Largeur x Hauteur: 130 x 130 x 3.5mm de ASA Blend, sans halogène, UV-résistant, conforme selon EN 60670-1/60670-22/Protection incendie 850°C, testé SEV Couleur: RAL 9010 Numéro d'article: 9909.10 / E-No.: 155 910 808
ETIM40
ETIM 40
EC002656
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
2D