Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Alle
Electro
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
9300-22 - ThermoX® Universal-Gehäuse mit Mineralfaserplatte
Stückliste
9300-22
CNSORDERNO
Art.-Nr.
9300-22
BZ
Bezeichnung
ThermoX® Universal-Gehäuse mit Mineralfaserplatte
LOD
Detaillierungsgrad
LDM
Einbaudurchmesser Leuchte / Lautsprecher
0-86 mm
T
Tiefe
90 mm
FUR
für Plattenstärke
7 - 40 mm
FSEB
frontseitiger Einbau Fräsloch-Ø
120 mm
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
241 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
2.03 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456470347
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Universal-Einbaugehäuse mit Mineralfaserplatte, Kunststoff, für NV/HV-Halogenleuchte Auslassöffnung ____________ mm (max Durchmesser 86 mm) (bei quadratischem oder rechteckigem Ausschnitt Diagonale max. 86 mm) Leuchteneinbauhöhe NV________ mm (max 65 mm), HV- und LED-Leuchten________mm (max. 70 mm). Lampenleistung NV max. 35 W mit AL-Reflektor / 20 W Cool-Beam Lampenleistung HV max. 35 W mit AL-Reflektor (Sockel GU 10) / 20 W Cool-Beam Lampenleistung LED max. 6,6 W Gehäuseeinbauhöhe 90 mm für front- und rückseitigen Einbau in Hohldecke Artikelnummer: 9300-22 / E-No.: 920 840 009
ETIM40
ETIM 40
EC000414
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D