Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Tout
Electro
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AGRO
Description
9350-21 - Boîte d'encastrement EnoX
Nomenclature
9350-21
CNSORDERNO
No art.
9350-21
BZ
Désignation
Boîte d'encastrement EnoX
LOD
Niveau de détail
L
Longueur
368 mm
B
Largeur
268 mm
T
Profondeur
60 mm
LI
Longueur intérieure
300 mm
BI
Largeur à l'intérrieur
200 mm
TI
Profondeur interne
57 mm
M25
Introductions pour tubes de DIN EN jusqu'à ø 25 mm
4
LSF
Introduction de câbles 3 x 1.5 mm²
4
LSF2
Introduction de câbles 3 x 2.5 mm² ou 5 x 1.5 mm²
4
CNSMASSEXACT
Poids net
367 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
4.06 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456532885
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
texte d'info
Boîtier d'encastrement, synthétique pour luminaires, haut-parleurs et écrans Sortie de parois___________mm pour appareils jusqu'à LxL 120x220 mm, resp. Ø 120 mm avec distance périphérique min. 40 mm Numéro d'article: 9350-21 / E-No.: 920 848 309
ETIM40
ETIM 40
EC000414
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
2D