Catalog navigation
Selezione modello CAD
Tutti
Electro
HELP_VARIABLE
Azienda
AGRO
Descrizione
1283-25 - Scatola da incasso, HaloX® 250
Lista materiale
1283-25
CNSORDERNO
Art. No.
1283-25
BZ
Designazione
Scatola da incasso, HaloX® 250, Telaio di rialzo, altezza 25 mm
LOD
Livello di dettaglio
DA
Uscita a soffitto (DE) Ø
250 mm
ENO
E-No.
920896689
CNSMASSEXACT
Peso netto individuale
38.000 g
CNSVOLUMEEXACT
Singolo volume
0.450 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456546530
INFOLINK
Scheda tecnica
HTML (Online)
INFOTEXT
Testo informativo
Scatola da incasso, HaloX® 250, anello di prolunga. Altezza 25 mm Anello di prolunga sintetico per l'aumento della profondità per la lampada di 25 mm Prolunga multipla possibile Numero d'articolo: 1283-25 / E-No.: 920 896 689
Preview - Generation
Anteprima
3D
2D