Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Tout
Electro
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AGRO
Description
9620.02 - Bride de mise à la terre 1 1/2" - 2"
Nomenclature
9620.02
CNSORDERNO
No art.
9620.02
BZ
Désignation
Bride de mise à la terre 1½ - 2'', 2 x Cable 4-50 mm² - Fil jusqu'à ø 8 mm
LOD
Niveau de détail
NG
Dimension nominale
1 1/2" - 2"
DR
diamètre du tube
47.9 - 59.6 mm
DD
diamètre de fil
8 mm
CNSMAT
Matériaux
Messing verzinnt
ENO
E-nombre
156841121
CNSMASSEXACT
Poids
186.8 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
0.394 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614031323
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
texte d'info
Brides d'équipotentialité et de mise à la terre, ouvertes d'un côté pour diamètres de tube 1½"" - 2"" / 47.9 - 59.6 mm Numéro d'article: 9620.02 / E-No.: 156 841 121
ETIM40
ETIM 40
EC000493
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
2D