Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Alle
Electro
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
1283-04 - Einbaugehäuse, HaloX® 250 Frontteil
Stückliste
1283-04
CNSORDERNO
Art.-Nr.
1283-04
BZ
Bezeichnung
Einbaugehäuse, HaloX® 250 Frontteil, Einbaudurchmesser Ø 215 mm für Ortbeton
LOD
Detaillierungsgrad
DA
Deckenauslass (DA) Ø
215 mm
LB
Leuchtenblende min. Ø
222 mm
ENO
E-No.
920896539
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
38.000 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
0.450 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456546530
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Einbaugehäuse, HaloX® 250 Frontteil Installation in: Ortbeton Einbaudurchmesser: Ø 215 mm Leuchtenblende min. Durchmesser Ø: 222 mm Artikelnummer: 1283-04 / E-No.: 920 896 539
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D