Catalog navigation
Selezione modello CAD
Tutti
Electro
HELP_VARIABLE
Azienda
AGRO
Descrizione
1281-06 - Scatola da incasso HaloX® 100 cop.front.
Lista materiale
1281-06
CNSORDERNO
Art. No.
1281-06
BZ
Designazione
Scatola da incasso HaloX® 100 cop.front., Uscita a soffitto Ø 95 mm per gettata, Tipo di sostituzione per Art.No. 1290-46
LOD
Livello di dettaglio
DA
Uscita a soffitto (DE) Ø
95 mm
LB
Panello di luci ø minimale
102 mm
ENO
E-No.
920896059
CNSMASSEXACT
Peso netto individuale
38.000 g
CNSVOLUMEEXACT
Singolo volume
0.450 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456546639
INFOLINK
Scheda tecnica
HTML (Online)
INFOTEXT
Testo informativo
Scatola da incasso HaloX ® 100 mm, frontale Installazioni su: calcestruzzo gettato Frontale sintetico uscita soffito Ø: 95 mm Flangia della lampada min. Ø: 102 mm Numero d' articolo: 1281-06 / E-No.: 920 896 059
Preview - Generation
Anteprima
3D
2D