您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
CAD模型
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
English
510160122
Virginia Panel Corporation
Powered by
CAD模型選擇
All
Electro
All
Electro
{virginia_panel/module20-20iconi120receiver.prj},{NB=510160122},{ORDERNO=510160122},{AVAILABLE_CONTACT_POSITIONS=160},{DIELECTRIC_WITHSTANDING_VOLTAGE__DWV_=1500 VDC Min.},{MATERIAL=Black High-Temp Thermoplastic},{MODULE_POSITIONS_NEEDED=1},{TEMPERATURE_RANGE=Operating -55˚C to 125˚C Non Operating -65˚C to 220 ˚C},{NAME=510160122},{SOURCEURL=https://www.vpc.com/catalog/510160122/}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
Company
Virginia Panel Corporation
Description
Module - iConi1 Receiver
Bill of material
510160122
ORDERNO
510160122
AVAILABLE_CONTACT_POSITIONS
available contact positions
160
DIELECTRIC_WITHSTANDING_VOLTAGE__DWV_
dielectric withstanding voltage (dwv)
1500 VDC Min.
MATERIAL
material
Black High-Temp Thermoplastic
MODULE_POSITIONS_NEEDED
module positions needed
1
TEMPERATURE_RANGE
temperature range
Operating -55˚C to 125˚C Non Operating -65˚C to 220 ˚C
NAME
name
510160122
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
3D
2D