目錄: Spelsberg
Created: 17.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Spelsberg
89600601
Spelsberg
Abzweigdosen /-kästen
Zubehör Abox
Innenausbau
Powered by
CAD模型選擇
All
Electro
All
Electro
{spelsberg/24me02-15461449/24me03-1000058628/24me04-1000058629/89600601.prj},{NB=89600601},{MANUID=89600601},{QUANTITYMIN=1},{WEIGHT=0.057},{LENGTH=124},{WIDTH=69},{DEPTH=60},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=73089098},{MD01=../../../_pool_/0d/38/pho_pro_89600601_sall_acadenas_v1.png},{VAR__MANUID_=89600601},{DESCSHORT=Abox 100 KH 2006 6²},{DESCLONG=Klemmenhalter inkl. Befestigungsmaterial zur Montage von Wago Installations- und Reihenklemmen in Abox /Abox Pro-Abzweigkästen ab 2024, Klemmenhalter mit Normschiene NS35 zur Montage von Reihenklemmen Typ Wago 2006-1201 6 mm² in Abzweigkästen Abox / Abox Pro 100 ab 2024<br /><strong>Abmessungen: </strong>69 x 124 x 60 mm},{INTNO=4013902677153},{MANUNAME=Spelsberg},{MANUTYPEDESC=Abox 100 KH 2006 6²},{EF000215=EV000154}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
Company
Spelsberg
Description
Abox 100 KH 2006 6²
Bill of material
89600601
MD01
VAR__MANUID_
89600601
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Abox 100 KH 2006 6²
DESCLONG
Langbeschreibung
Klemmenhalter inkl. Befestigungsmaterial zur Montage von Wago Installations- und Reihenklemmen in Abox /Abox Pro-Abzweigkästen ab 2024, Klemmenhalter mit Normschiene NS35 zur Montage von Reihenklemmen Typ Wago 2006-1201 6 mm² in Abzweigkästen Abox / Abox Pro 100 ab 2024<br /><strong>Abmessungen: </strong>69 x 124 x 60 mm
INTNO
Internationale Artikelnummer
4013902677153
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
89600601
MANUNAME
Name des Herstellers
Spelsberg
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Abox 100 KH 2006 6²
EF000215
EV000154
EF013236
true
EF013237
true
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
WEIGHT
0.057
LENGTH
124
WIDTH
69
DEPTH
60
CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1
73089098
CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1
COO
Herstellerland
DE
MD04
MD04
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
3D
2D