25A-LEFS25GH-50
SMC Corporation
电动执行器
LEF 电动执行器 滑台型
Powered by
CAD模型選擇
All
Electro
All
Electro
{smc_jp/electric_actuators/lef/25a_lefs_g_asmtab.prj},{NB=25A-LEFS25GH-50(0_0)},{ACCURACY=},{SIZE=25},{DIRECTION=},{MOTOR=(G) High performance (Battery-less absolute)},{LEAD=H},{STROKE=50},{STDSTROKE=50,100,150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800},{POS=0},{OPTION=},{HOLE=},{CABLE=},{LENGTH=},{CONTROLLER=},{CTYPE=},{AXIS=},{MOUNT=},{IO=},{THREAD=0},{PPATH=25a_lefs_g/assembly/25a_lefs_g_asmsbl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
公司
SMC Corporation
描述
25A-LEFS_G - 电动执行器:无电池 绝对式编码器型/对应高性能 滑台型 丝杠驱动/二次电池对应系列
明细表
25A-LEFS25GH-50
ACCURACY
精度
(-) 基本型
(H) 高精度型
(-) 基本型
(H) 高精度型
SIZE
尺寸
25
25
mm
DIRECTION
电机安装位置
(-) 直线型
(R) 右侧
(L) 左侧
(-) 直线型
(R) 右侧
(L) 左侧
MOTOR
电机类型
(G) 对应高性能 (免电池绝对增量型编码器)
LEAD
导程
(H) 20mm
(A) 12mm
(B) 6mm
(H) 20mm
(A) 12mm
(B) 6mm
STROKE
行程
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000
500.000
550.000
600.000
650.000
700.000
750.000
800.000
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000
500.000
550.000
600.000
650.000
700.000
750.000
800.000
mm
POS
滑台位移
mm
Enter value for POS
滑台位移
mm
cm
inch
ft
確定
OPTION
电机可选项
(-) 不带锁
(B) 带锁
(-) 不带锁
(B) 带锁
HOLE
定位销孔
(-) 外壳B底部
(K) 本体底面2个
(-) 外壳B底部
(K) 本体底面2个
CABLE
执行器电缆种类
(-) 无电缆
(R) 机器人电缆 (高抗弯曲电缆)
(-) 无电缆
(R) 机器人电缆 (高抗弯曲电缆)
LENGTH
执行器电缆长度
(-) 无电缆
(-) 无电缆
CONTROLLER
控制器
(-) 无控制器
(C) 带控制器
(-) 无控制器
(C) 带控制器
CTYPE
控制器种类
N/A
N/A
AXIS
轴数/特殊规格
N/A
N/A
MOUNT
控制器安装形式
N/A
N/A
IO
I/O电缆长度
N/A
N/A
THREAD
螺纹 on/off
on
off
on
off
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
3D
2D