Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
中文
SCHUNK-0300120 SDV-P 04-E
SCHUNK
自动化技术
附件
Powered by
CAD模型選擇
All
Electro
All
Electro
{schunk/automatisierungstechnik/zubehoer/sdv_p_e.prj},{NB=SCHUNK-0300120 SDV-P 04-E},{IDNR=0300120},{A=60.000},{B=30.000},{C=20.000},{H=8.000},{D=20.000},{E=36.000},{F=22.000},{G=20.000},{NDR1=5.000},{NDR2=9.730},{SD1=8.000},{T1=15.500},{T2=6.000},{T3=4.500},{T4=8.000},{LG=8.500},{HG=4.000},{L1A=20.000},{L1B=17.000},{LG2=12.500},{L1P1=13.500},{L1P2=7.500},{DVS=13.000},{DBVS=3.000},{ABVS=7.000},{LD1=10.000},{LD2=19.350},{D1=2.000},{TD1=1.000},{D2=1.450},{TD2=3.500},{D3=5.500},{TD3=9.600},{G1=5.000},{GT1=8.500},{KT1=9.600},{DUSK=8.500},{TYP1=1.000},{NENNWEITE=4},{VOLUMENSTROM=16.000},{DURCHFLUSSMENGE=200.000},{ZEIT=10},{GEWICHT=0.1},{TYP=SDV-P 04-E},{ONLINE=Zur Produktseite},{GEWINDE=G1/8\"},{BETRIEBSDRUCK=2/10},{UMGEBUNGSTEMP=-10/80}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
公司
SCHUNK
描述
SDV-P-E - 压力保持阀
明细表
SCHUNK-0300120 SDV-P 04-E
IDNR
ID
0300120
0300120
TYP
描述
SDV-P 04-E
SDV-P 04-E
ONLINE
更多產品信息
到產品頁面
NENNWEITE
标称距离
4
4
mm
VOLUMENSTROM
空气流 KV
16.000
16.000
m³/min
DURCHFLUSSMENGE
流速
200.000
200.000
l/min
BETRIEBSDRUCK
工作压力
2/10
bar
UMGEBUNGSTEMP
最低/最高环境温度
-10/80
°C
ZEIT
闭合/打开时间
10
ms
GEWICHT
重量
0.1
0.1
kg
SCHNELLENTLUEFT
快速通风
同
CNSCTN
海關關稅編號
84812090
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
3D
2D