目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
3350.024
Rittal
控制箱空调及机器制冷
使用周围空气冷却
架装式风扇/离心风扇
Powered by
CAD模型選擇
All
Electro
All
Electro
{rittal/system_klimatisierung/1_kuehlen/4_einschub_druck/3350.prj},{NB=3350.024},{BEST=3350.024},{DETAIL=2},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=Lüftereinheiten},{BEZ2=},{B=426},{H=44},{T=200},{INFOPAGE=hb33_s399},{VER=1},{LL=},{SP=},{ML=},{CNSECLASS51=27-18-07-05},{CNSECLASS70=27-18-07-16},{CNSECLASS80=27-18-07-16},{CNSETIM40=EC000320},{GEW=MIN}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
3350 - Vario rack-mounted fans - Output class 320m³/h
明细表
3350.024
BEST
型号
3350.024
3350.024
INFO
PDF 目录
PDF 目录
BEZ1
Bez.1
Fan units
Fan units
BEZ2
Bez.2
B
宽度
426
mm
H
高度
44
mm
T
深度
200
mm
LL
air throughput
SP
rated operating voltage
ML
with fan
CNSECLASS51
27-18-07-05
CNSECLASS70
27-18-07-16
CNSECLASS80
27-18-07-16
CNSETIM40
EC000320
GEW
Gewicht
kg
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
3D
2D