目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
7859.120(2)
Rittal
IT 基础设施
IT 配电 (IT-Power)
Powered by
CAD模型選擇
All
Electro
All
Electro
{rittal/it_solutions/power/psm_steckdosenmodule_led.prj},{NB=7859.120(2)},{BEST=7859.120},{VER=1},{DETAIL=2},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=PSM Modul},{BEZ2=Eingang 1x16A},{BEZ3=Ausgänge 6xC13 LED},{B=250},{H=44},{T=52},{VE=1 St.},{GEW=0.380},{CNSECLASS51=27-14-26-01},{CNSECLASS70=27-14-26-04},{CNSECLASS80=27-14-26-04},{CNSETIM40=EC000330},{INFOPAGE=hb34_s411}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
Socket modules with LED display/current measurement per module - PSM socket modules
明细表
7859.120(2)
BEST
型号
7859.120
7859.120
DETAIL
低
中等
低
中等
INFO
PDF 目录
PDF 目录
BEZ1
名称1
PSM modul
BEZ2
名称2
Input 1x16A
BEZ3
名称3
LED outputs 6xC13
LED outputs 6xC13
B
宽度
250
mm
H
高度
44
mm
T
深度
52
mm
VE
Packs of
1 pc(s).
GEW
重量
0.380
0.380
kg
CNSECLASS51
27-14-26-01
CNSECLASS70
27-14-26-04
CNSECLASS80
27-14-26-04
CNSETIM40
EC000330
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
3D
2D