lietuvių
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
81002310
MÄDLER
气动系统
气瓶和附件
附件
Powered by
CAD模型選擇
All
Electro
All
Electro
{maedler/pneumatik/zylinder_u_zub/zub/gabelb_m_sr.prj},{NB=81002310},{ARTNR=81002310},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Multimaterialprodukt},{MAT=Befestigung: Stahl verzinkt, Bolzen: Edelstahl rostfrei},{ZD=10},{BZ=4},{CA=24},{G1=11},{G2=12.5},{G3=20},{G4=4},{H2=2.5},{K1=17.5},{K2=13},{DS=4.5},{GEW=18},{CTN=84129080}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-GABELBÖ-SI-RING - 带安全环的货叉安装件,材料为镀锌钢和不锈钢螺栓
明细表
81002310
ARTNR
产品编号
81002310
81002310
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
Multimaterialprodukt
MAT
材料
安装:镀锌钢,螺栓:不锈钢
ZD
气缸-Ø
10
10
mm
BZ
螺栓直径
4
4
CA
24
24
mm
G1
G1*
11
11
mm
G2
12.5
12.5
mm
G3
20
20
mm
G4
4
4
mm
H2
2.5
2.5
mm
K1
17.5
17.5
mm
K2
13
13
mm
DS
ØS
4.5
4.5
mm
GEW
重量
18
18
g
CTN
海关税号
84129080
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
3D
2D