Catalog navigation
CAD模型選擇
All
Electro
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
EVT348 - Y-Verbindungskabel
Bill of material
EVT348
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
EVT348: Y-Verbindungskabel; Betriebsspannung < 60 V AC; 2; 1,6 m; PVC; IP 65; IP
DESCLONG
Langbeschreibung
Y-Verbindungskabel; Betriebsspannung < 60 V AC; 2; 1,6 m; PVC; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; Silikonfrei ja; Vergoldete Kontakte ja
BN
Bestellnummer
EVT348
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
Preview - Generation
預覽
3D
2D