Catalog navigation
CAD模型選擇
All
Electro
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
EVC619 - Y-Verbindungskabel
Bill of material
EVC619
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
EVC619: Y-Verbindungskabel; Betriebsspannung < 60 V AC; 2; 3 m; PUR; IP 65; IP 6
DESCLONG
Langbeschreibung
Y-Verbindungskabel; Betriebsspannung < 60 V AC; 2; 3 m; PUR; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; Silikonfrei ja; Halogenfrei ja; Vergoldete Kontakte ja
BN
Bestellnummer
EVC619
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
Preview - Generation
預覽
3D
2D