目錄: ifm electronic
Created: 17.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm electronic
E12723
ifm electronic
Connection technology
280_010
280_010_020
280_010_020_030
Powered by
CAD模型選擇
All
Electro
All
Electro
{ifm_electronic/280/280_010/280_010_020/280_010_020_030/e12723.prj},{NB=E12723},{BN=E12723},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/28/2d/pc_e12723xx_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/28/2d/pc_e12723xx_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=E12723: Y-Verbindungskabel; Betriebsspannung < 25 V AC; 0,3 m; PUR; IP 65; IP 67},{DESCLONG=Y-Verbindungskabel; Betriebsspannung < 25 V AC; 0,3 m; PUR; IP 65; IP 67; Silikonfrei ja; Halogenfrei ja; Vergoldete Kontakte ja},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=Y SPLITTER CABLE/M12 SOCKET/2xM12 PLUG},{ERPGRSUPPLIER=P3},{DELTIME=2.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=},{DATASHEET_DEU=https://www.ifm.com/de/de/product/E12723}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
E12723 - Y-Verbindungskabel
Bill of material
E12723
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
E12723: Y-Verbindungskabel; Betriebsspannung < 25 V AC; 0,3 m; PUR; IP 65; IP 67
DESCLONG
Langbeschreibung
Y-Verbindungskabel; Betriebsspannung < 25 V AC; 0,3 m; PUR; IP 65; IP 67; Silikonfrei ja; Halogenfrei ja; Vergoldete Kontakte ja
BN
Bestellnummer
E12723
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
3D
2D