目錄: ifm electronic
Created: 17.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm electronic
E12563
ifm electronic
Connection technology
280_010
280_010_020
280_010_020_030
Powered by
CAD模型選擇
All
Electro
All
Electro
{ifm_electronic/280/280_010/280_010_020/280_010_020_030/e12563.prj},{NB=E12563},{BN=E12563},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/f4/6e/pc_e12561ab_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/f4/6e/pc_e12561ab_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=E12563: Y-Verbindungskabel; 2; 5 m; PUR; Gehäusewerkstoffe PA; Buchse: TPU orang},{DESCLONG=Y-Verbindungskabel; 2; 5 m; PUR; Gehäusewerkstoffe PA; Buchse: TPU orange; Dichtung: FKM; IP 67; (Gegenstecker gesteckt); Silikonfrei ja; Halogenfrei ja},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=YDOGS060PLS0005H03DOGH030MSS},{ERPGRSUPPLIER=L4},{DELTIME=2.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
E12563 - Y-Verbindungskabel
Bill of material
E12563
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
E12563: Y-Verbindungskabel; 2; 5 m; PUR; Gehäusewerkstoffe PA; Buchse: TPU orang
DESCLONG
Langbeschreibung
Y-Verbindungskabel; 2; 5 m; PUR; Gehäusewerkstoffe PA; Buchse: TPU orange; Dichtung: FKM; IP 67; (Gegenstecker gesteckt); Silikonfrei ja; Halogenfrei ja
BN
Bestellnummer
E12563
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
3D
2D