目錄: ifm electronic
Created: 17.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm electronic
E11963
ifm electronic
Connection technology
280_010
280_010_020
280_010_020_020
Powered by
CAD模型選擇
All
Electro
All
Electro
{ifm_electronic/280/280_010/280_010_020/280_010_020_020/e11963.prj},{NB=E11963},{BN=E11963},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/9e/ec/pc_e11963xx_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/9e/ec/pc_e11963xx_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=E11963: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 24 V AC; 3 m; PUR / PVC; Gehäusewer},{DESCLONG=Verbindungskabel; Betriebsspannung < 24 V AC; 3 m; PUR / PVC; Gehäusewerkstoffe TPU; IP 67; Silikonfrei ja; Halogenfrei ja; Vergoldete Kontakte ja},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=VVDAA040MSS0003B03STGH030MSS},{ERPGRSUPPLIER=L4},{DELTIME=2.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=},{DATASHEET_DEU=https://www.ifm.com/de/de/product/E11963}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
E11963 - Verbindungskabel
Bill of material
E11963
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
E11963: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 24 V AC; 3 m; PUR / PVC; Gehäusewer
DESCLONG
Langbeschreibung
Verbindungskabel; Betriebsspannung < 24 V AC; 3 m; PUR / PVC; Gehäusewerkstoffe TPU; IP 67; Silikonfrei ja; Halogenfrei ja; Vergoldete Kontakte ja
BN
Bestellnummer
E11963
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
3D
2D