目錄: ifm electronic
Created: 17.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm electronic
EVC511
ifm electronic
Connection technology
280_010
280_010_020
280_010_020_010
Powered by
CAD模型選擇
All
Electro
All
Electro
{ifm_electronic/280/280_010/280_010_020/280_010_020_010/evc511.prj},{NB=EVC511},{BN=EVC511},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/57/ca/pc_evc025aa_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/57/ca/pc_evc025aa_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=EVC511: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 3 m; PUR; Gehäusewerkstof},{DESCLONG=Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 3 m; PUR; Gehäusewerkstoffe Gehäuse: TPU orange; Dichtung: FKM; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; Silikonfrei ja; Halogenfrei ja; Vergoldete Kontakte ja},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=VDOGH40MSS0003H04STAH040MSS},{ERPGRSUPPLIER=L1},{DELTIME=10.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
EVC511 - Verbindungskabel
Bill of material
EVC511
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
EVC511: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 3 m; PUR; Gehäusewerkstof
DESCLONG
Langbeschreibung
Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 3 m; PUR; Gehäusewerkstoffe Gehäuse: TPU orange; Dichtung: FKM; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; Silikonfrei ja; Halogenfrei ja; Vergoldete Kontakte ja
BN
Bestellnummer
EVC511
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
3D
2D