目錄: ifm electronic
Created: 17.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm electronic
EVC474
ifm electronic
Connection technology
280_010
280_010_020
280_010_020_010
Powered by
CAD模型選擇
All
Electro
All
Electro
{ifm_electronic/280/280_010/280_010_020/280_010_020_010/evc474.prj},{NB=EVC474},{BN=EVC474},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/3e/e1/pc_evc275ab_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/3e/e1/pc_evc275ab_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=EVC474: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 1,5 m; PUR; Gehäusewerksto},{DESCLONG=Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 1,5 m; PUR; Gehäusewerkstoffe Gehäuse: TPU orange; Dichtung: FKM; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; Silikonfrei ja; Halogenfrei ja; Vergoldete Kontakte ja},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=VDOAF030MSS01,5H03STGF030MSS},{ERPGRSUPPLIER=L1},{DELTIME=40.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
EVC474 - Verbindungskabel
Bill of material
EVC474
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
EVC474: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 1,5 m; PUR; Gehäusewerksto
DESCLONG
Langbeschreibung
Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 1,5 m; PUR; Gehäusewerkstoffe Gehäuse: TPU orange; Dichtung: FKM; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; Silikonfrei ja; Halogenfrei ja; Vergoldete Kontakte ja
BN
Bestellnummer
EVC474
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
3D
2D