目錄: ifm electronic
Created: 17.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm electronic
EC2088
ifm electronic
Connection technology
280_010
280_010_020
280_010_020_010
Powered by
CAD模型選擇
All
Electro
All
Electro
{ifm_electronic/280/280_010/280_010_020/280_010_020_010/ec2088.prj},{NB=EC2088},{BN=EC2088},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/8b/a8/pc_ec2088aa_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/8b/a8/pc_ec2088aa_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=EC2088: Anschlussdose für Danfoss PWM-Ventil; Betriebsspannung < 250 V AC; 0,24 },{DESCLONG=Anschlussdose für Danfoss PWM-Ventil; Betriebsspannung < 250 V AC; 0,24 m; PUR; IP 65; (M12-Steckverbindung: IP65, IP67, IP68, IP69K); Halogenfrei ja},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=R360/DANFOSS PVEH-F/M12},{ERPGRSUPPLIER=M4},{DELTIME=2.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=},{DATASHEET_DEU=https://www.ifm.com/de/de/product/EC2088}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
EC2088 - Verbindungskabel
Bill of material
EC2088
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
EC2088: Anschlussdose für Danfoss PWM-Ventil; Betriebsspannung < 250 V AC; 0,24
DESCLONG
Langbeschreibung
Anschlussdose für Danfoss PWM-Ventil; Betriebsspannung < 250 V AC; 0,24 m; PUR; IP 65; (M12-Steckverbindung: IP65, IP67, IP68, IP69K); Halogenfrei ja
BN
Bestellnummer
EC2088
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
3D
2D