目錄: ifm electronic
Created: 17.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm electronic
E80332
ifm electronic
Connection technology
280_010
280_010_020
280_010_020_010
Powered by
CAD模型選擇
All
Electro
All
Electro
{ifm_electronic/280/280_010/280_010_020/280_010_020_010/e80332.prj},{NB=E80332},{BN=E80332},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/5a/93/pc_e80330xx_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/5a/93/pc_e80330xx_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=E80332: Verbindungskabel; für RFID-Antennen; 10 m; IP 67},{DESCLONG=Verbindungskabel; für RFID-Antennen; 10 m; IP 67},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=VDOGX010MSS0010C01STGX010MSS},{ERPGRSUPPLIER=Q4},{DELTIME=2.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=},{DATASHEET_DEU=https://www.ifm.com/de/de/product/E80332},{DATASHEET_ENG=https://www.ifm.com/de/en/product/E80332},{DATASHEET_FRA=https://www.ifm.com/fr/fr/product/E80332}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
E80332 - Verbindungskabel
Bill of material
E80332
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
E80332: Verbindungskabel; für RFID-Antennen; 10 m; IP 67
DESCLONG
Langbeschreibung
Verbindungskabel; für RFID-Antennen; 10 m; IP 67
BN
Bestellnummer
E80332
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
3D
2D