目錄: ifm electronic
Created: 17.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm electronic
E11187
ifm electronic
Connection technology
280_010
280_010_020
280_010_020_010
Powered by
CAD模型選擇
All
Electro
All
Electro
{ifm_electronic/280/280_010/280_010_020/280_010_020_010/e11187.prj},{NB=E11187},{BN=E11187},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/7c/cc/pc_e11187xx_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/7c/cc/pc_e11187xx_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=E11187: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 24 V AC; 1 m; PUR; Gehäusewerkstoff},{DESCLONG=Verbindungskabel; Betriebsspannung < 24 V AC; 1 m; PUR; Gehäusewerkstoffe TPU; IP 67; IP 69K},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=VVDAA040MSS0001H03STGH020MSS},{ERPGRSUPPLIER=L4},{DELTIME=2.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=},{DATASHEET_DEU=https://www.ifm.com/de/de/product/E11187},{DATASHEET_ENG=https://www.ifm.com/de/en/product/E11187}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
E11187 - Verbindungskabel
Bill of material
E11187
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
E11187: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 24 V AC; 1 m; PUR; Gehäusewerkstoff
DESCLONG
Langbeschreibung
Verbindungskabel; Betriebsspannung < 24 V AC; 1 m; PUR; Gehäusewerkstoffe TPU; IP 67; IP 69K
BN
Bestellnummer
E11187
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
3D
2D