目錄: ifm electronic
Created: 17.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm electronic
AL2401
ifm electronic
IO-Link
245_010
245_010_020
245_010_020_010
Powered by
CAD模型選擇
All
Electro
All
Electro
{ifm_electronic/245/245_010/245_010_020/245_010_020_010/al2401.prj},{NB=AL2401},{BN=AL2401},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/c0/02/pc_al2401xx_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/c0/02/pc_al2401xx_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=AL2401: IO-Link-Eingangsmodul; Anzahl der digitalen Eingänge 16; (8 x 2); IP 67},{DESCLONG=IO-Link-Eingangsmodul; Anzahl der digitalen Eingänge 16; (8 x 2); IP 67},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=IO-Link module 8 x 2 DI IP 67},{ERPGRSUPPLIER=N4},{DELTIME=2.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=},{DATASHEET_DEU=https://www.ifm.com/de/de/product/AL2401},{DATASHEET_ENG=https://www.ifm.com/de/en/product/AL2401}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
AL2401 - IO-Link - M12-Module
Bill of material
AL2401
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
AL2401: IO-Link-Eingangsmodul; Anzahl der digitalen Eingänge 16; (8 x 2); IP 67
DESCLONG
Langbeschreibung
IO-Link-Eingangsmodul; Anzahl der digitalen Eingänge 16; (8 x 2); IP 67
BN
Bestellnummer
AL2401
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
3D
2D