目錄: ifm electronic
Created: 17.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm electronic
KD5019
ifm electronic
Sensors
200_010
200_010_030
200_010_030_001
Powered by
CAD模型選擇
All
Electro
All
Electro
{ifm_electronic/200/200_010/200_010_030/200_010_030_001/kd5019.prj},{NB=KD5019},{BN=KD5019},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/93/f4/pc_id0013ai_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/93/f4/pc_id0013ai_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=KD5019: Kapazitiver Sensor; 105 x 80 x 40 mm; Schaltabstand 60 mm nicht bündig e},{DESCLONG=Kapazitiver Sensor; 105 x 80 x 40 mm; Schaltabstand 60 mm nicht bündig einbaubar; Schließer / Öffner; (wählbar); DC; NPN; Anschlussklemmen: ...2,5 mm²; Leitungsmantel: Ø 7...13 mm; IP 65; 3-Leiter; Umgebungstemperatur -25...80 °C; Schaltfrequenz 10 Hz},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=KDE3060-FNKG/NI},{ERPGRSUPPLIER=A1},{DELTIME=2.0},{ARTICLE_STATUS=false}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
KD5019 - Hoher Schaltabstand für die Fördertechnik
Bill of material
KD5019
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
KD5019: Kapazitiver Sensor; 105 x 80 x 40 mm; Schaltabstand 60 mm nicht bündig e
DESCLONG
Langbeschreibung
Kapazitiver Sensor; 105 x 80 x 40 mm; Schaltabstand 60 mm nicht bündig einbaubar; Schließer / Öffner; (wählbar); DC; NPN; Anschlussklemmen: ...2,5 mm²; Leitungsmantel: Ø 7...13 mm; IP 65; 3-Leiter; Umgebungstemperatur -25...80 °C; Schaltfrequenz 10 Hz
BN
Bestellnummer
KD5019
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
3D
2D