目錄: Hugro
Created: 23.12.2021.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
Rendered product pictures
English as original or default language
Hugro
HUGRO 322.202
Hugro
配件
Powered by
CAD模型選擇
All
Electro
All
Electro
{hugro/zubehoer/flanschwinkel_322_00_m_2.prj},{NB=HUGRO 322.202-(4)},{ARTNR=322.202},{IDNR=},{ATN=52108040},{GG=M 20x1.5},{NDM=20.000},{KDM=18.160},{F=4},{SW=20},{A=22.2},{C=76.8},{B=91},{L=34.5},{D=5.5},{N=58},{T=79},{J=6},{P=49},{U=57},{G=67},{K=8},{S=18.5},{O=37},{R=15},{MATERIAL=Zink Druckguß lackiert},{F1=4,7,10,13},{F2=15.000},{R1=1.500},{D1=7.500},{C1=10.500},{B1=1.500},{ZTN=79070000},{GPS=0.297}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
公司
Hugro
描述
法兰角(公制,双孔) - 带 2xM内螺纹锌压铸法兰
明细表
HUGRO 322.202
ARTNR
货号
322.202
GG
螺纹
M 20x1.5
F
电缆直径
4.000
7.000
10.000
13.000
4.000
7.000
10.000
13.000
mm
SW
扳手尺寸
20
mm
A
22.2
mm
C
76.8
mm
B
91
mm
L
34.5
mm
D
5.5
mm
N
58
mm
T
79
mm
J
6
mm
P
49
mm
U
57
mm
G
67
mm
K
8
mm
S
18.5
mm
O
37
mm
MATERIAL
材质
喷漆锌压铸法兰
ZTN
海关关税号
79070000
GPS
每件重量
0.297
kg
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
3D
2D