КГВ06Б11
GORELTECH
Посты
Powered by
CAD模型選擇
All
Electro
All
Electro
{goreltech/41f43e44144244b/41e43443d43e-2c20434432443445-2c2044244043544543c43544144243d44b4352043f43e44144244b2044343f44043043243b43543d43844f204382043843d43443843a4304464384382041f41a4184124102028cse29.prj},{NB=КГВ06Б11},{ORDERNO=КГВ06Б11},{VAR________=два модуля контактной группы кнопки 1НО+1НЗ2НО2НЗ модуль подключ. лампы BA9S},{VAR__________________________=кнопка2 (при ~690 В)4 (при ~380 В)6 (при ~220 В)8 (при ~120 В)8 (при ~24 В)0.55 (при ⎓250 В)1.1 (при ⎓125 В)5 (при ⎓24 В)},{VAR________________=Алюминийь},{VAR______=лампа BA9S},{VAR_________=ЩОРВ ЩОРВА ПКИВ ПКИВА},{VAR____=Белый},{NAME=КГВ06Б11},{SOURCEURL=https://exd.ru/index.php?id=3311},{VAR__________________________B=}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
Компания
GORELTECH
Описание
Одно-, двух-, трехместные посты управления и индикации ПКИВА (CSE)
Спецификация
КГВ06Б11
ORDERNO
КГВ06Б11
КГВ06Б11
VAR________
контакты
два модуля контактной группы кнопки 1НО+1НЗ2НО2НЗ модуль подключ. лампы BA9S
два модуля контактной группы кнопки 1НО+1НЗ2НО2НЗ модуль подключ. лампы BA9S
VAR__________________________
максимальное напряжениеб в
кнопка2 (при ~690 В)4 (при ~380 В)6 (при ~220 В)8 (при ~120 В)8 (при ~24 В)0.55 (при ⎓250 В)1.1 (при ⎓125 В)5 (при ⎓24 В)
кнопка2 (при ~690 В)4 (при ~380 В)6 (при ~220 В)8 (при ~120 В)8 (при ~24 В)0.55 (при ⎓250 В)1.1 (при ⎓125 В)5 (при ⎓24 В)
VAR________________
материал корпуса
Алюминийь
Алюминийь
VAR______
резьба
лампа BA9S
лампа BA9S
VAR_________
установка
ЩОРВ ЩОРВА ПКИВ ПКИВА
VAR____
цвет
Белый
Белый
NAME
name
КГВ06Б11
КГВ06Б11
VAR__________________________B
максимальное напряжение., b
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
3D
2D