Catalog navigation
CAD model selection
All
Electro
HELP_VARIABLE
Company
KAISER
Description
9459-15 - B15 PROTECT® multiple sealing
Bill of material
9459-15
CNSORDERNO
Art. No.
9459-15
CNSEAN
EAN-Code
4013456582040
BZ
Designation
B15 PROTECT Mehrfachschott für Schiffbauwände und -decken B15
LOD
Level of Details
T
Depth
25 mm
EF
Installation opening Ø
50 mm
FBS
For sheet thicknesses
0.5 - 0.8 mm
LF95
Cable entries Ø 4 to 9.5 mm
2
LF125
Cable entries Ø 4 to 12.5 mm
2
HF
Halogen-free
Yes
IP
Inner packaging
5 ST
OP
Dispatch packaging
50 ST
P
Price/1 ST
12.00
PG
Price group
190
INFOLINK
Data Sheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Brandschutz Mehrfachdurchführung für Schiffbauwände und –decken B15 sowie Massivholzwänden Brettsperrholz F30-B-F120-B, Brandschutzabschottung in der Ausführung Mehrfachschott, für Schiffbauwände und –decken B 15 mit dünner Beplankung, Wand- und Deckenstärke 25 mm und 50 mm, für Blechstärken 0,5 – 0,8 mm, MED und Steuerrad-Zulassung vom DNV, Massivholzwände Brettsperrholz Wandstärken 100 mm (F30-B-F90-B) und 120 mm (F30-B-F120-B), Klassifizierungsbericht vom IBS Österreich, Einbauöffnung ? 50 mm, Einbautiefe 25 mm, f, bestehend aus zwei Halbteilen aus Kunststoff und einem Inlay aus dämmschichtbildendem Material, mit Schallschutzfunktion bis zu einem Schalldämmwert bis 48 dB, für maximal 4 Leitungen von 4 - 12,5 mm Durchmesser, auch für vorkonfektionierte Leitungen geeignet, geprüft nach IMO FTP Code Teil 5, Vibrationsfestigkeit nach DIN EN 61373, Hersteller/Typ KAISER 9459-15
ECCLASS
ETIM Klasse
EC000210
ECNAME
Klassenname
Brandabschottung
EF000010
Ausführung
Plattenschott
EF000051
Form
rund
EF008489
Außenhöhe
25 mm
EF008488
Außenbreite
50 mm
EF000015
Außendurchmesser
50 mm
EF006588
Innenhöhe
25 mm
EF006466
Innenbreite
40 mm
EF000065
Innendurchmesser
40 mm
EF005457
Depth
25 - 25 mm
EF008015
Plattenstärke/Produktlänge
- mm
EF013753
Min. Wandstärke
0,5 mm
EF006435
Min. Deckenstärke
0,5 mm
EF000016
Geeignet für max. Kabeldurchmesser
12,5 mm
EF008141
Zubehör erforderlich
false
EF015314
Geeignet für Leichtbauwand (Trockenbau)
true
EF015315
Geeignet für Massivwand (Nassbau)
false
EF017296
Geeignet für Massivdecken
false
EF017300
Geeignet für bodenbündige Installation
false
EF017301
Geeignet für deckenbündige Installation
true
EF017298
Geeignet für Kunststoffleerrohre
false
EF017297
Mindestabstände innerhalb der Brandabschottung notwendig
false
EF017299
Brandabschottung belegbar zu 100 %
true
EF000634
Max. Druck
- mbar
EF005436
Witterungsbeständig
-
EF007872
Inhalt Eimer/Sack
- kg
EF007871
Inhalt Dose/Kartusche
- ml
EFDE0060
Feuerwiderstandsklasse nach DIN 4102-9
-
EFDE0072
Min. Feuerwiderstandsklasse nach DIN EN 13502-2
-
EFDE0073
Max. Feuerwiderstandsklasse nach DIN EN 13502-2
-
Preview - Generation
Preview
3D
2D