Catalog navigation
Wybór modelu CAD
All
Electro
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
857-403 - przetwornik separacyjny ze wzmocnieniem, prądowy i napięciowy sygnał wejściowy, bipolarny prądowy i napięciowy sygnał wyjściowy, konfiguracja przy pomocy mikroprzełączników DIP, napięcie zasilania 24 V DC, szerokość 6 mm
Lista materiałowa
857-403_HI
BESTNR
Nr zamówienia.
857-403
BEZEICHNUNG
Description
przetwornik separacyjny ze wzmocnieniem, 2.5 mm²
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
poziom detali
QUERSCHNITT1
Cross section
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
28 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
długość odizolowania przewodu
9 - 10 mm
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
2
HOEHE
wysokość
94.00 mm
BREITE
szerokość
6.00 mm
TIEFE
głębokość
97.80 mm
FARBE
kolor
jasnoszary
GEWICHT
masa
38.000 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-21-01-20
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-21-01-20
Preview - Generation
Podgląd
3D
2D