Catalog navigation
Selezione modello CAD
Tutti
Electro
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
857-403 - Amplificatore di isolamento, Segnale d'ingresso di tensione e corrente, Segnale uscita di tensione e di corrente bipolare, Configurabile mediante DIP switch, Tensione di alimentazione: 24 V DC, Larghezza modulo 6 mm
Lista materiale
857-403_HI
BESTNR
Codice art.
857-403
BEZEICHNUNG
Designazione
Amplificatore di isolamento, 2.5 mm²
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Livello di dettaglio
QUERSCHNITT1
Sezione
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Sezione
28 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Lunghezza spelatura
9 - 10 mm
VERSCHMUTZGRAD
Grado di inquinamento
2
HOEHE
Altezza
94.00 mm
BREITE
Larghezza
6.00 mm
TIEFE
Profondita
97.80 mm
FARBE
Colore
grigio chiaro
GEWICHT
Peso
38.000 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-21-01-20
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-21-01-20
Preview - Generation
Anteprima
3D
2D