Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Tout
Electro
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
857-162 - Relais statique élémentaire, Tension nominale d'entrée DC 60 V, Plage de tension de sortie DC 0 … 24 V, Limitation courant constant 3 A
Nomenclature
857-162_HI
BESTNR
No de produit
857-162
BEZEICHNUNG
Désignation
Relais statique élémentaire
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Niveau de détail
HOEHE
Hauteur
15.00 mm
BREITE
Largeur
5.00 mm
TIEFE
Profondeur
28.00 mm
FARBE
Couleur
noir
GEWICHT
Poids
5.000 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-26-15-03
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-26-15-03
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
2D