Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Alle
Electro
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
7525105 - Strömungsüberwachung, Für den Anschluss von Ex-Strömungssensoren der Serie FCS/F
Stückliste
7525105
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
7525105
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Strömungsüberwachung, Für den Anschluss von Ex-Strömungssensoren der Serie FCS/F
DESCLONG
Langbeschreibung
Strömungsüberwachung, Für den Anschluss von Ex-Strömungssensoren der Serie FCS/FCI (NAEX), HART Device mit Strom- und Transistorausgängen, Betriebsspannung 20…30 VDC, Für Ex ia bzw. Ex ib Sensoren, Analogausgang für Strömung, Transistorausgänge für Temperatur und Fehler, Einlernen von Strömungsober- und untergrenze, LED Band zur Anzeige von Strömungsgeschwindigkeit und Medientemperatur, Überwachung des Arbeits- und Anzeigebereiches, Sensorseitige Drahtbruch- und Kurzschlusserkennung, Parametrierung via Touch Button und FDT / DTM, Zugehöriges Betriebsmittel [Ex ia Ga / Da], Anschluss von Flow-Probes Zone 0 / 20
EAN
4047101260588
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
FMX-IM-2UPLI63X
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D