Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Alle
Electro
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
7525101 - Strömungsüberwachung, Für den Anschluss von Ex-Strömungssensoren der Serie FCS/F
Stückliste
7525101
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
7525101
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Strömungsüberwachung, Für den Anschluss von Ex-Strömungssensoren der Serie FCS/F
DESCLONG
Langbeschreibung
Strömungsüberwachung, Für den Anschluss von Ex-Strömungssensoren der Serie FCS/FCI (NAEX), IO-Link Device mit Transistorausgängen, Betriebsspannung 20…30 VDC, Für Ex ia bzw. Ex ib Sensoren, Transistorausgänge für Strömung, Temperatur und Fehler, Schaltpunkteinstellung ohne Einlernen der Strömungsgrenzen (QuickTeach), LED Band zur Anzeige von Strömungsgeschwindigkeit und Medientemperatur, Überwachung des Arbeits- und Anzeigebereiches, Sensorseitige Drahtbruch- und Kurzschlusserkennung, Betrieb wahlweise im Standard IO oder IO-Link Mode, Parametrierung via Touch Button und softwareunterstützt via IO-Link, Zugehöriges Betriebsmittel [Ex ia Ga / Da], Anschluss von Flow-Probes Zone 0 / 20
EAN
4047101260540
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
FMX-IM-3UP63X
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D