Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Alle
Electro
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
7506518 - Analogsignaltrenner, 2-kanalig
Stückliste
7506518
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
7506518
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Analogsignaltrenner, 2-kanalig
DESCLONG
Langbeschreibung
Analogsignaltrenner, 2-kanalig, Betriebsspannung 20…250 VAC / 20…125 VDC, Versorgung von intelligenten Aktuatoren mit HART‐Kommunikation, Eingangskreise: 0/4…20 mA, Ausgangskreise: 0/4…20 mA, eigensicher, Universelle Betriebspannung, Allseitige galvanische Trennung, Eingang verpolungssicher, ATEX, TR CU, Nepsi, Einsatz in Zone 2
EAN
4047101117301
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IM35-22EX-HI
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D