Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Alle
Electro
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
7505651 - Drehzahlwächter, 1-kanalig
Stückliste
7505651
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
7505651
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Drehzahlwächter, 1-kanalig
DESCLONG
Langbeschreibung
Drehzahlwächter, 1-kanalig, Betriebsspannung 20…250 VAC / 20…125 VDC, Überwachung von Grenzwerten und Bereichen auf Über‐ und Unterschreitung, Arbeitsbereich 0,06...600000 min-1, Fortschaltausgang Ex [ic Gc] II C/II B, Parametrierung über PC (FDT/DTM), frontseitige Taster oder HART, Ringspeicher für 8000 Messwerte, Displayanzeige, Allseitige galvanische Trennung, Eingang verpolungssicher, ATEX, IECEx, CFMUS, TR CU, NEPSI, TIIS, Kosha, Einsatz in Zone 2
EAN
4047101116427
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IM21-14EX-CDTRI
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D