Catalog navigation
Selección de modelo CAD
All
Electro
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
726-781 - Panel matricial de distribución, 32 polos, Impresión 1-32, Colores de cámara blanco/gris, para matrices 19", girado 180°
Lista de materiales
726-781_HI
BESTNR
Item-No.
726-781
BEZEICHNUNG
Designación
Panel matricial de distribución, 1.5 mm², 10 A, gris oscuro
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Grados de detalle
QUERSCHNITT1
Sección
0.2 - 1.5 mm²
QUERSCHNITT2
Sección
24 - 16 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longitud de pelado
10 mm
SPANNUNG
Tensión asignada según
800 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensión de choque asignada
8 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado de ensuciamniento
3
STROM
Intensidad de corriente según
10 A
P
Número de polos
32
HOEHE
Altura
131.90 mm
BREITE
Ancho
34.60 mm
TIEFE
Profundidad
33.40 mm
FARBE
Color
gris oscuro
GEWICHT
Peso
124.800 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-24-26-08
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-24-26-08
Preview - Generation
Previsualización
3D
2D