Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Alle
Electro
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
726-780 - Rangierwabe, 32-polig, ohne Aufdruck, Kammerfarben weiß/grau, für 19"-Gestelle
Stückliste
726-780_HI
BESTNR
Bestell-Nr.
726-780
BEZEICHNUNG
Bezeichnung
Rangierwabe, 1.5 mm², 10 A, dunkelgrau
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Detaillierungsgrad
QUERSCHNITT1
Querschnitt
0.2 - 1.5 mm²
QUERSCHNITT2
Querschnitt
24 - 16 AWG
ABISOLIERLAENGE
Abisolierlänge
10 mm
SPANNUNG
Spannung
800 V
BEMESSSTOSSSPG
Bemessungsstoßspannung
8 kV
VERSCHMUTZGRAD
Verschmutzungsgrad
3
STROM
Strom
10 A
P
Polzahl
32
HOEHE
Höhe
131.90 mm
BREITE
Breite
34.60 mm
TIEFE
Tiefe
33.40 mm
FARBE
Farbe
dunkelgrau
GEWICHT
Gewicht
108.700 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-24-26-08
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-24-26-08
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D