Catalog navigation
Selezione modello CAD
Tutti
Electro
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
704-5014 - Modulo interfaccia per cablaggio di sistema, Connettore a innesto secondo DIN 41651, Connettore maschio, 20 poli, Uscita relè a 16 canali, 1 contatto in scambio, 1 per interruzione, Morsetti a due piani per circuiti stampati, senza relè, nel supporto di m
Lista materiale
704-5014
BESTNR
Codice art.
704-5014
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
Altezza
105.00 mm
BREITE
Larghezza
180.00 mm
TIEFE
Profondita
50.00 mm
FARBE
Colore
grigio
GEWICHT
Peso
550.000 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-37-16-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-37-16-01
Preview - Generation
Anteprima
3D
2D