Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Alle
Electro
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
704-5003 - Übergabemodul für Systemverkabelung, Steckverbinder gemäß DIN 41651, Stiftleiste, 10-polig, 8-Kanal-Relaisausgang, 1 Wechsler, 1 x Ausschnitt, Dreistock-Leiterplattenklemmen, im Montagesockel
Stückliste
704-5003
BESTNR
Bestell-Nr.
704-5003
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
Höhe
65.00 mm
BREITE
Breite
70.00 mm
TIEFE
Tiefe
105.00 mm
FARBE
Farbe
grau
GEWICHT
Gewicht
230.000 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-37-16-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-37-16-01
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D