Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Alle
Electro
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
6870703 - Strömungsüberwachung, Eintauchsensor mit integrierter Auswerteelektronik
Stückliste
6870703
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
6870703
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Strömungsüberwachung, Eintauchsensor mit integrierter Auswerteelektronik
DESCLONG
Langbeschreibung
Strömungsüberwachung, Eintauchsensor mit integrierter Auswerteelektronik, Betriebsspannung 19.2…28.8 VDC, Eintauchsensor, Leitungslänge 2 m, Sensor für gasförmige Medien, Kalorimetrische Funktionsweise, Abgleich via Potentiometer, Inklusive Kunststoff-Montageflansch, LED‐Betriebsbereitschaftsanzeige, Sensor aus Kunststoff, DC 3‐Draht, 19,2...28,8 VDC, 4...20 mA Analogausgang
EAN
4047101175073
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
FCS-K20-LIX
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D