Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Alle
Electro
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
6870656 - Strömungsüberwachung, Inline-Sensor mit integrierter Auswerteelektronik
Stückliste
6870656
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
6870656
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Strömungsüberwachung, Inline-Sensor mit integrierter Auswerteelektronik
DESCLONG
Langbeschreibung
Strömungsüberwachung, Inline-Sensor mit integrierter Auswerteelektronik, Betriebsspannung 19.2…28.8 VDC, Inline-Sensor, Sensor für flüssige Medien, Kalorimetrische Funktionsweise, Abgleich über Potentiometer, Anzeige via LED‐Kette, Arbeitsbereich 1...200 ml/min, Mech. Anschluss: Rohr, 4mm, DC 3‐Draht, 19,2...28,8 VDC, Schließer, PNP‐Ausgang, Steckergerät, M12 x 1
EAN
4047101174755
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
FCI-TCD04A4P-AP8X-H1141
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D