Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Alle
Electro
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
6870366 - Strömungsüberwachung, Eintauchsensor ohne integrierte Auswerteelektronik
Stückliste
6870366
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
6870366
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Strömungsüberwachung, Eintauchsensor ohne integrierte Auswerteelektronik
DESCLONG
Langbeschreibung
Strömungsüberwachung, Eintauchsensor ohne integrierte Auswerteelektronik, Eintauchsensor, Leitungslänge 2 m, Sensor für flüssige Medien, Kalorimetrische Funktionsweise, Abgleich via Auswertegerät, Anzeige via LED‐Kette am Auswertegerät, Sensor aus Hastelloy C22, Kabelgerät, 4‐Drahtanschluss an ein Auswertegerät
EAN
4047101173307
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
FCS-G1/2HC22-NA
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D