Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Alle
Electro
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
6870242 - Strömungsüberwachung, Eintauchsensor mit integrierter Auswerteelektronik
Stückliste
6870242
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
6870242
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Strömungsüberwachung, Eintauchsensor mit integrierter Auswerteelektronik
DESCLONG
Langbeschreibung
Strömungsüberwachung, Eintauchsensor mit integrierter Auswerteelektronik, Betriebsspannung 19.2…28.8 VDC, Eintauchsensor, Sensor für flüssige Medien, kalorimetrische Funktionsweise, Abgleich über Potenziometer, Anzeige via LED‐Kette, DC 3‐Draht, 19,2...28,8 VDC, Schließer, PNP‐Ausgang, Steckergerät, M12 x 1
EAN
4047101172638
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
FCS-GL1/2A4P-AP8X-H1141
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D