Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Alle
Electro
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
6870102 - Strömungsüberwachung, Eintauchsensor mit integrierter Auswerteelektronik
Stückliste
6870102
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
6870102
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Strömungsüberwachung, Eintauchsensor mit integrierter Auswerteelektronik
DESCLONG
Langbeschreibung
Strömungsüberwachung, Eintauchsensor mit integrierter Auswerteelektronik, Betriebsspannung 21.6…26.4 VDC, Eintauchsensor, Sensor für flüssige Medien, kalorimetrische Funktionsweise, Abgleich über Potenziometer, Anzeige via LED‐Kette, DC 4‐Draht, 21.6...26.4 VDC, Schließer, Relaisausgang, Steckergerät, M12 x 1
EAN
4047101172010
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
FCS-G1/4A4-ARX-H1140
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D