Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Alle
Electro
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
6870043 - Durchflussmessung, Inline-Sensor mit integrierter Auswerteelektronik
Stückliste
6870043
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
6870043
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Durchflussmessung, Inline-Sensor mit integrierter Auswerteelektronik
DESCLONG
Langbeschreibung
Durchflussmessung, Inline-Sensor mit integrierter Auswerteelektronik, Betriebsspannung 21.6…26.4 VDC, Inline-Sensor, Kompakter Inline Durchflusssensor, Kalorimetrisches Wirkprinzip, Überwachung der Durchflussmenge, Überwachung der Medientemperatur, Für Wasser- und Glykolgemische, Parametrierung über Drucktaster, Geschützt durch Softwarecode, DC 4‐Draht, PNP‐Ausgänge, NO / NC konfigurierbar
EAN
4047101171747
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
FTCI-15D15A4P-2UP8X-H1141
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D