Catalog navigation
Выбор CAD модели
Все
Electro
HELP_VARIABLE
Company
KAISER
Description
5439 - O-range® Protect³ one-gang junction box
Bill of material
5439
CNSORDERNO
Art. No.
5439
CNSEAN
EAN-Code
5415160033433
BZ
Designation
O-range® Protect³ Ø 68 mm - Tiefe 62 mm
LOD
Level of Details
T
Depth
60 mm
FPB
For panel thicknesses up to
7 - 40 mm
FL
Cut hole Ø
68 mm
SB
Screw spacing
60 mm
VSPVPE
Support connectors for each package
5
ETAZ
ETA approval
ETA-22/0129
FSWB
for sound insulation walls up to
69 dB
LFB
Cable entries of up to Ø 11.5 mm
6
RFB
Tube entries up to M25
2
HF
Halogen-free
Yes
IP
Inner packaging
10 ST
OP
Dispatch packaging
100 ST
P
Price/1 ST
23.09
PG
Price group
190
INFOLINK
Data Sheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Geräte-Verbindungsdose O-range® Protect³ (5439).
ECCLASS
ETIM Klasse
EC002601
ECNAME
Klassenname
Dose, Gehäuse für Montage in der Wand/Decke
EF000003
Montageart
Hohlwand
EF000051
Form
rund
EF000767
Bauform
Geräte-Verbindungsdose/-kasten
EF000010
Ausführung
Einzel
EF009204
Mit drehbarem Ring
false
EF001229
Koppelbar
true
EF000557
Bestückung
ohne
EF000551
Durchmesser
68 mm
EF001438
Länge
68 mm
EF000008
Breite
68 mm
EF005457
Depth
60 - 60 mm
EF001131
Innentiefe
- mm
EF015116
Geeignet für Wand-/Plattendicke
7 - 40 mm
EF004702
Für Anzahl Geräteeinsätze
1
EF004508
Befestigung der Geräte
schrauben
EF005066
Mit Schrauben
true
EF017002
Anzahl der nicht einstellbaren Gerätebefestigungslaschen
-
EF017003
Anzahl der einstellbaren Gerätebefestigungslaschen
-
EF009763
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung
false
EF009206
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran
true
EF009207
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen
false
EF009208
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran
false
EF005496
Für Rohrdurchmesser
25 mm
EF005466
Geeignet für Kabeldurchmesser
0 - 13 mm
EF005657
Rohrarretierung
false
EF009209
Rohrverriegelung optional
false
EF005604
Einführung von hinten
true
EF003593
Anzahl der Einführungen
8
EF009210
Anzahl der mitgelieferten Tüllen
-
EF002169
Werkstoff
Kunststoff
EF000025
Halogen-free
true
EF000139
Oberflächenschutz
unbehandelt
EF000007
Farbe
rot
EF005474
Schutzart (IP)
IP20
EF011959
Schutzart (NEMA)
-
EF009212
Ausführung Deckel
ohne
EF011401
Transparenter Deckel
false
EF004586
Deckelbefestigung
geschraubt
EF001454
Plombierbar
false
EF001613
Funktionserhalt
E90
EF005032
Mit Abschirmung
false
EF005430
Luftdicht
true
EF004969
Max. Leiterquerschnitt
2,5 mm²
EF008016
Polzahl der Klemme
-
EF007889
Klemme lagefixiert
false
EF004902
Leuchtenhakenbefestigung
false
EF008076
Stutzen
Tunnelstutzen
EF006205
Spezielle Anwendung
Brandschutz
EF007973
Mit Trennwand
false
EFUK0019
Konform BS 4662
-
Preview - Generation
Предпросмотр
3D
2D