Catalog navigation
Выбор CAD модели
Все
Electro
HELP_VARIABLE
Company
Walther Flender
Description
50 GT LL 5M - Meterware GT LL 5M/50
Bill of material
50 GT LL 5M
ARTIKELID
Artikelnummer
50 GT LL 5M
ARTIKELBEZ
Artikelbezeichnung
Meterware GT LL 5M/50
BELTPRO
Riemenprofil
GT
DIVISION
Teilung
5 mm
EFFECTIVELENG
Rollenlänge
30 mm
BELTWIDTH
Riemenbreite
50 mm
ORDERDES
Bestellbezeichnung
50 GT LL 5M Länge
MATERIAL
Material
Polychloropren
TENSILE
Zugstrang
Glasfaser
TOTALHEIGH
Gesamthöhe h
3,81 mm
TOOTHHEIGH
Zahnhöhe ht
1,92 mm
METREWEIGHT
Metergewicht
94 g/25 mm
TECHURL
Technische Hinweise
https://walther-flender.de/en/en/timing-belt-drives/open-length-lifting-and-linear-drives/powergrip-gt-ll/powergrip-gt-ll-open-length-timing-belts/
BERECHTOOLURL
Zahnriemenantrieb berechnen
https://walther-flender.de/en/tools-project-requests/online-form-project-request/toothed-belt-drives-for-siphon-and-linear-drives/
APPLYURL
Anwendungsoptierte Zahnriemenscheiben
https://walther-flender.de/en/tools-project-requests/tools/3d-pulley-online-configurator/
SPANNURL
3D CAD Modelle Spannsätze
https://walther-flender.partcommunity.com/3d-cad-models/spannsatz-walther-flender?info=walther_flender%2Fspannsatz&languageiso=en
Preview - Generation
Предпросмотр
3D
2D