Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Alle
Electro
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
46200 - Magnetfeldsensor, für Pneumatikzylinder
Stückliste
46200
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
46200
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Magnetfeldsensor, für Pneumatikzylinder
DESCLONG
Langbeschreibung
Magnetfeldsensor, für Pneumatikzylinder, Betriebsspannung 10…30 VDC, Leitungslänge 2 m, quaderförmig, Höhe 17 mm, Metall, GD‐Zn, magnet‐induktiver Sensor, DC 3‐Draht, 10...30 VDC, Schließer, PNP‐Ausgang, Kabelanschluss
EAN
4047101001112
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
BIM-IKT-AP6X
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D