Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Alle
Electro
HELP_VARIABLE
Firma
Walther Flender
Beschreibung
32 PU LL AT10 - Meterware PU LL AT10/32
Stückliste
32 PU LL AT10
ARTIKELID
Artikelnummer
32 PU LL AT10
ARTIKELBEZ
Artikelbezeichnung
Meterware PU LL AT10/32
BELTPRO
Riemenprofil
AT
DIVISION
Teilung
10 mm
EFFECTIVELENG
Rollenlänge
100 mm
BELTWIDTH
Riemenbreite
32 mm
ORDERDES
Bestellbezeichnung
32 PU LL AT10 Länge
MATERIAL
Material
Polyurethan
TENSILE
Zugstrang
Stahl
TOTALHEIGH
Gesamthöhe h
4,50 mm
TOOTHHEIGH
Zahnhöhe ht
2,50 mm
METREWEIGHT
Metergewicht
142,5 g/25 mm
TECHURL
Technische Hinweise
https://walther-flender.de/de/zahnriemenantriebe/meterware-heber-linearantriebe/polyurethan-ll/polyurethan-ll-zahnriemen-meterware/
BERECHTOOLURL
Zahnriemenantrieb berechnen
https://walther-flender.de/tools-projektanfragen/onlineformulare-projektanfrage/zahnriemenantriebe-fuer-heber-und-linearantriebe/
APPLYURL
Anwendungsoptierte Zahnriemenscheiben
https://walther-flender.de/tools-projektanfragen/tools/3d-cad-konfigurator/
SPANNURL
3D CAD Modelle Spannsätze
https://walther-flender.partcommunity.com/3d-cad-models/spannsatz-walther-flender?info=walther_flender%2Fspannsatz&languageiso=de
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D